17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

傘しずく取り NHD-S

通常単価(税別)
73,412
税込単価
80,753
通常出荷日:2日目

【特長】・省スペース対応のコンパクトタイプです・傘を数回振るだけで雨滴を吸水します・傘袋の削減につなが...

詳細を確認
  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    ボディ:ステンレス紛体塗装
  • 材質2
    吸水パッド:マイクロファイバーモール糸
  • 奥行(mm)
    350
  • タイプ
    コンパクトタイプ
  • 間口(mm)
    487
  • 高さ(mm)
    840

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4903180208906
693-2342
1個
シルバー
4903180208890
693-2340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,412
( 80,753 )
2日目
73,412
( 80,753 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペース対応のコンパクトタイプです
・傘を数回振るだけで雨滴を吸水します
・傘袋の削減につながります
・吸水パッドは簡単に取り外しができ、洗濯機で洗えるので衛生的です
・傘の雨滴を素早く取り除く、吸水性・蒸散性が高い超吸水繊維マイクロファイバーモール糸を採用しています
【用途】
・玄関口での雨滴とりに
・傘袋削減に
【材質】
・ボディ:ステンレス紛体塗装
・吸水パッド:マイクロファイバーモール糸

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傘しずく取り NHD-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傘しずく取り NHD-S
ニューシルバーワイパーワイドB
PVAスポンジワイパー
たてよこブラシスペア
ニューシルバーワイパーワイドSP
ドライワイパー(特大)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格73,4127,6654,0991,3984,6175,118 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
質量(g)12000.07251150.0250.000180-
材質1ボディ:ステンレス紛体塗装プレート:スチール柄:ステンレス甲:天然木スポンジ:セルロース柄・甲:スチール
材質2吸水パッド:マイクロファイバーモール糸スポンジ:セルロース甲:ポリプロピレン(PP)毛:ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)-ブレード:合成ゴム
奥行(mm)350-----
タイプコンパクトタイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト