ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式リヤカー

通常単価(税別)
81,699
税込単価
89,869
通常出荷日:4日目

【特長】・収納性に優れた折りたたみ式、ノーパンクタイヤ標準装備です【用途】・大きなものや重たいものの輸...

詳細を確認
  • JANコード
    4989247398063
  • トラスココード
    696-1645
  • 質量(g)
    18700.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • 高さ(mm)
    730
  • 長さ(mm)
    1809
  • 幅(mm)
    894
  • タイヤタイプ
    20インチ・ノーパンクタイヤ
  • 均等荷重(kg)
    130
  • 折りたたみ時寸法(mm)高さ
    760
  • 折りたたみ時寸法(mm)長さ
    1015
  • 折りたたみ時寸法(mm)幅
    350
  • 積載面寸法(mm)長さ
    905
  • 積載面寸法(mm)幅
    605

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PRC-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRC-130の仕様・寸法情報

JANコード
4989247398063
トラスココード
696-1645
質量(g)
18700.0
材質1
アルミ合金
高さ(mm)
730
長さ(mm)
1809
幅(mm)
894
タイヤタイプ
20インチ・ノーパンクタイヤ
均等荷重(kg)
130
折りたたみ時寸法(mm)高さ
760
折りたたみ時寸法(mm)長さ
1015
折りたたみ時寸法(mm)幅
350
積載面寸法(mm)長さ
905
積載面寸法(mm)幅
605

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRC-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,699
( 89,869 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納性に優れた折りたたみ式、ノーパンクタイヤ標準装備です
【用途】
・大きなものや重たいものの輸送、移動に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式リヤカーの型番PRC-130のページです。 型番PRC-130に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式リヤカーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト