ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具

通常単価(税別)
682,089円
税込単価
750,298円
通常出荷日:11日目

【特長】・革新的なアルミ端子圧着ソリューション・ダイス交換不要で、10 ~400mm2のアルミ ケーブ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    477
  • 高さ(mm)
    80
  • 電圧(V)
    18
  • 幅(mm)
    160
  • 質量(g)
    4500.0
  • 種類
    油圧

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-HDCT-0C-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-HDCT-0C-APJの仕様・寸法情報

奥行(mm)
477
高さ(mm)
80
電圧(V)
18
幅(mm)
160
JANコード
4573592032156
質量(g)
4500.0
トラスココード
694-9671
種類
油圧
仕様
使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-HDCT-0C-APJ

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4573592032156
694-9671
使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682,089円
( 750,298円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・革新的なアルミ端子圧着ソリューション
・ダイス交換不要で、10 ~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能
・PANDUIT社製の端子、スプライスシリーズに対応(アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ、バイメタル端子 BML2シリーズ、バイメタルスプライス BMS3シリーズ)
・Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア
・各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
【用途】
・圧着

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具の型番M18-HDCT-0C-APJのページです。 型番M18-HDCT-0C-APJに関する仕様情報を記載しております。
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具
ミルウォーキー M18 油圧カッター
ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッター
ミルウォーキー M18 75mm ワイヤレス油圧カッター
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)
電動油圧式圧縮工具
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)パンドウイット
通常価格682,089円158,453円317,834円424,088円64,613円1,271,068円
通常出荷日11日目5日目5日目5日目1日目19日目
奥行(mm)477-----
高さ(mm)80120295275260-
電圧(V)18181818--
幅(mm)160---270-
質量(g)4500.03300.05300.07200.02800.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました