17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード【3~5個入り】

通常単価(税別)
6,54472,222
税込単価
7,19879,444
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です・耐熱性に優れ、高速、高能率です・バイメタル構造で刃先...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 41 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

山数

全長(mm)

適合機種

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
0.5
14
1130
HiKOKI CB3612DA、CB10、CB12VA2、CB12FA2/マキタ2103/高速電機HRB-1130、HRB-200、HRB-225、HRB-250
13
4920350003017
520.000
394-3919
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.5
18
1130
HiKOKI CB3612DA、CB10、CB12VA2、CB12FA2/マキタ2103/高速電機HRB-1130、HRB-200、HRB-225、HRB-250
13
4920350310153
520.000
394-5399
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.5
18
1140
アサダ 736、7721、7724 / ヒルティ SB 6-A22 / マキタ 2106(W)、 2107F、2107FW、PB001G、PB180D / 高速電機 HRB-1140-SC / やまびこ(新ダイワ) RBH120
13
4920350310160
530.000
394-5410
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
18
1260
HiKOKI CB13FA、FB/新ダイワRB10、SB120、RB120FV、RB120CV
13
4920350310184
620.000
394-5419
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
18
1428
アサダ 120、121、125、12F/ マキタ B125、B126、B127、B128 / レッキス工業XB120A(475120)、XB125(475125)
13
4920350320442
680.000
394-5415
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
14
1470
育良精機IS-BC100、IS-BC115C
13
4920350300475
690.000
394-3922
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
18
1470
育良精機IS-BC100、IS-BC115C
13
4920350320466
690.000
394-3911
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
14
1560
新ダイワRB12
13
4920350300482
700.000
394-3910
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
18
1560
新ダイワRB12
13
4920350320473
700.000
394-5408
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
18
1625
レッキス工業 180WS 、180XB、180WA、XB180WS、XB180WA
13
4920350320480
720.000
394-5400
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
18
1635
アサダ 170、170A、180、18F、BB003、BB103 / 高速電機 KM-350H / レッキス工業180
13
4920350320497
740.000
394-3920
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
14
1645
リョービ SB-185、SBC-180 / ニコテック ERB-185(C)、B-CBN1645
13
4920350321050
760.000
394-3916
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
18
1645
リョービ SB-185、SBC-180 / ニコテック ERB-185(C)、B-CBN1645
13
4920350321067
760.000
394-3898
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
18
1770
新ダイワRB18、RB18-CV
13
4920350321036
790.000
394-5416
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
18
1840
HiKOKI CB18F3、CB18FA3/新ダイワRB180FV、RB180FV-HA/レッキス工業185(A)
13
4920350321043
800.000
394-3893
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.5
24
880
レッキス 平バイスマンティス XB65A
13
4920350301106
220.000
394-3907
コバルトハイス鋼
1パック

3個入り

0.65
10
1855
アサダBS222、BS22F、ビーバー8F、ビーバー10、BB800、BB80F、BB1000
-
4920350003482
1240.000
394-5412
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
14
1855
アサダBS222、BS22F、ビーバー8F、ビーバー10、BB800、BB80F、BB1000
-
4920350003499
1240.000
394-3896
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.65
18
1855
アサダBS222、BS22F、ビーバー8F、ビーバー10、BB800、BB80F、BB1000
-
4920350003505
1240.000
394-3908
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
4
2750
HiKOKI CB22FA、FA2、CB22FB
-
4920350003567
3320.000
541-7932
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
4/6
2750
HiKOKI CB22FA、FA2、CB22FB
-
4920350003574
3320.000
541-7927
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
5/7
2750
HiKOKI CB22FA、FA2、CB22FB
-
4920350003581
3320.000
541-7931
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
6/10
2750
HiKOKI CB22FA、FA2、CB22FB
-
4920350003598
3320.000
541-7930
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
8/12
2750
HiKOKI CB22FA、FA2、CB22FB
-
4920350003604
3320.000
541-7933
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
4
3505
ニコテックSCH-25、SCP-25、NCC-250、SSH-350/アマダH-250、HA-250、HFA-250、HA250/大東精機G250、GA250、GA260、LT2630、LTA2630
-
4920350003611
4080.000
394-3903
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
4/6
3505
ニコテックSCH-25、SCP-25、NCC-250、SSH-350/アマダH-250、HA-250、HFA-250、HA250/大東精機G250、GA250、GA260、LT2630、LTA2630
-
4920350003628
4080.000
394-5398
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
5/7
3505
ニコテックSCH-25、SCP-25、NCC-250、SSH-350/アマダH-250、HA-250、HFA-250、HA250/大東精機G250、GA250、GA260、LT2630、LTA2630
-
4920350003635
4080.000
394-3899
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
6/10
3505
ニコテックSCH-25、SCP-25、NCC-250、SSH-350/アマダH-250、HA-250、HFA-250、HA250/大東精機G250、GA250、GA260、LT2630、LTA2630
-
4920350003642
4080.000
394-3897
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
8/12
3505
ニコテックSCH-25、SCP-25、NCC-250、SSH-350/アマダH-250、HA-250、HFA-250、HA250/大東精機G250、GA250、GA260、LT2630、LTA2630
-
4920350003659
4080.000
394-3914
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
4
3750
HiKOKI CB32FB
-
4920350003666
4360.000
394-3923
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
4/6
3750
HiKOKI CB32FB
-
4920350003673
4360.000
394-3918
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
5/7
3750
HiKOKI CB32FB
-
4920350003680
4360.000
394-5420
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
6/10
3750
HiKOKI CB32FB
-
4920350003697
4360.000
394-3905
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
8/12
3750
HiKOKI CB32FB
-
4920350003703
4360.000
394-5418
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
3/4
2750
HiKOKI CB22FA、FA2、CB22FB
27
4920350006780
2500.000
365-3165
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
3/4
3505
ニコテックSCH-25、SCP-25、NCC-250、SSH-350/アマダH-250、HA-250、HFA-250/大東精機G250、GA250、GA260、LT2630、LTA2630
27
4920350006834
3300.000
365-3101
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

0.95
3/4
3750
HiKOKI CB32FB
27
4920350006889
3600.000
365-3126
コバルトハイス鋼
1パック

5個入り

1.07
3/4
4115
ニコテック SCH-33、SCP-33 / アマダ H-350SA、HA-300、HFA-300
34
4920350006933
5500.000
365-3145
一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
1パック

5個入り

1.07
4/6
4115
ニコテック SCH-33、SCP-33 / アマダ H-350SA、HA-300、HFA-300
34
4920350006964
5500.000
365-3136
一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
1パック

5個入り

1.07
3/4
4570
アマダ HA-400、HFA-400、H-400 / ニコテック SCH-40、SCH-40SA、SCH-40PC / 大東精機S-4060、ST-4060、GA-400、GA-410、GAII510、GA410V、GA510V、UGA330III
34
4920350007008
5800.000
365-3105
一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
1パック

5個入り

1.07
4/6
4570
アマダ HA-400、HFA-400、H-400 / ニコテック SCH-40、SCH-40SA、SCH-40PC / 大東精機S-4060、ST-4060、GA-400、GA-410、GAII510、GA410V、GA510V、UGA330III
34
4920350007039
5800.000
365-3143
一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,170
( 12,287 )
5日目
13,004
( 14,304 )
5日目
13,004
( 14,304 )
5日目
14,019
( 15,421 )
5日目
14,906
( 16,397 )
5日目
14,906
( 16,397 )
5日目
14,906
( 16,397 )
5日目
15,522
( 17,074 )
5日目
15,522
( 17,074 )
5日目
16,507
( 18,158 )
5日目
19,420
( 21,362 )
5日目
16,507
( 18,158 )
5日目
16,507
( 18,158 )
5日目
17,493
( 19,242 )
5日目
18,109
( 19,920 )
5日目
6,544
( 7,198 )
5日目
24,610
( 27,071 )
5日目
20,919
( 23,011 )
5日目
20,919
( 23,011 )
5日目
37,655
( 41,421 )
4日目
32,007
( 35,208 )
4日目
37,655
( 41,421 )
4日目
32,007
( 35,208 )
4日目
32,007
( 35,208 )
4日目
38,807
( 42,688 )
4日目
38,807
( 42,688 )
4日目
44,730
( 49,203 )
4日目
44,730
( 49,203 )
4日目
44,730
( 49,203 )
4日目
45,405
( 49,946 )
4日目
39,393
( 43,332 )
4日目
39,393
( 43,332 )
4日目
39,393
( 43,332 )
4日目
45,405
( 49,946 )
4日目
37,655
( 41,421 )
4日目
38,807
( 42,688 )
4日目
45,405
( 49,946 )
4日目
66,667
( 73,334 )
4日目
66,667
( 73,334 )
4日目
72,222
( 79,444 )
4日目
72,222
( 79,444 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です
・耐熱性に優れ、高速、高能率です
・バイメタル構造で刃先が欠けにくいです
・高靱性・高剛性で切断精度が向上しました
・低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します
【用途】
・一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト