ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vマルチボルト コードレスジグソー CJ36DA

通常単価(税別)
80,379円
税込単価
88,417円
通常出荷日:7日目

【特長】・クラストップの切断性能です・eモーター(ブラシレスモーター)搭載です・オートモード機能付きで...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376415410
  • トラスココード
    632-8341
  • 切断能力(mm)ステンレス
    3.2
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    10
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    本体:樹脂
  • ストローク(mm)
    26
  • バッテリー電圧(V)
    18/36
  • 切断能力(mm)木材
    135
  • 本体寸法(mm)
    277×81×206
  • ストローク数(min[[の-1乗]])
    800~3500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CJ36DA-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CJ36DA-XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415410
トラスココード
632-8341
切断能力(mm)ステンレス
3.2
切断能力(mm)軟鋼板
10
質量(g)
2700.0
材質1
本体:樹脂
ストローク(mm)
26
バッテリー電圧(V)
18/36
切断能力(mm)木材
135
本体寸法(mm)
277×81×206
ストローク数(min[[の-1乗]])
800~3500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CJ36DA-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,379円
( 88,417円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラストップの切断性能です
・eモーター(ブラシレスモーター)搭載です
・オートモード機能付きです
・ツールレスブレード交換できます
・マルチボルト36V仕様でAC機以上の切断性能を実現しました
・ブレード交換がツールレスで楽です
・オートモード機能搭載により低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすいです
【用途】
・各種木材の切断および窓抜きに
・軟鋼材、アルミ板、銅板などの切断に
・ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断に
・各種化粧板、薄物軟質新建材の切断に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vマルチボルト コードレスジグソー CJ36DAの型番CJ36DA-XPZのページです。 型番CJ36DA-XPZに関する仕様情報を記載しております。
36Vマルチボルト コードレスジグソー CJ36DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vマルチボルト コードレスジグソー CJ36DA
ジグソー FCJ65
ジグソー CJ65VF
電子ジグソー CJ110MV
電子ジグソー 無段変速タイプ
コードレスジグソー18V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格80,379円15,031円16,257円37,700円42,623円63,744円
通常出荷日7日目11日目1日目1日目在庫品1日目1日目
JANコード49663764154104966376133505----
トラスココード632-8341581-8283377-9408354-4052779-6234-
切断能力(mm)ステンレス3.2-----
切断能力(mm)軟鋼板106----
質量(g)2700.01500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました