ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル

通常単価(税別)
10,227
税込単価
11,250
通常出荷日:4日目

【特長】・本体をたためるので持ち運び、収納に便利です・たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規...

詳細を確認
  • 角度精度
    ±1mm/1100mm(90°のみ)
  • JANコード
    4960910731271
  • トラスココード
    696-1505
  • 呼び寸法(mm)
    1200
  • 厚さ(mm)
    73
  • 全長(mm)
    1417
  • 幅(mm)
    345
  • 質量(g)
    1450.000
  • 目盛
    1200
  • 直角精度
    ±1.1/1100mm
  • 突き当て高さ(mm)
    15
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    ガイド面:ステンレス
  • 材質3
    保護キャップ、角度指示板:ABS樹脂
  • 材質4
    ツマミねじ:ステンレス、真ちゅう●ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

73127
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

73127の仕様・寸法情報

角度精度
±1mm/1100mm(90°のみ)
JANコード
4960910731271
トラスココード
696-1505
呼び寸法(mm)
1200
厚さ(mm)
73
全長(mm)
1417
幅(mm)
345
質量(g)
1450.000
目盛
1200
直角精度
±1.1/1100mm
突き当て高さ(mm)
15
材質1
本体:アルミ
材質2
ガイド面:ステンレス
材質3
保護キャップ、角度指示板:ABS樹脂
材質4
ツマミねじ:ステンレス、真ちゅう●ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
73127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,227
( 11,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体をたためるので持ち運び、収納に便利です
・たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます
・突き当ての角度を変更する事で75~135°内の自由な角度で切断できます
・90°スリットに固定するだけで簡単に90°を設定できます
・しっかり固定できるフラップ式の止めネジを採用しました
・スライダー(別売)用溝付です
・溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます
・ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です
・材料を保護する保護キャップ付です
・ガイド面はステンレス細板付です
【用途】
・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に
・他の材料から角度を写し取ってケガく時や切断したりする時のガイド定規に
【材質】
・本体:アルミ
・ガイド面:ステンレス
・保護キャップ、角度指示板:ABS樹脂
・ツマミねじ:ステンレス、真ちゅう
・ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ノコガイド定規 たためるエルアングルの型番73127のページです。 型番73127に関する仕様情報を記載しております。
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト