17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸のこガイド定規 エルアングルPLUS 併用目盛

通常単価(税別)
9,24514,072
税込単価
10,17015,479
通常出荷日:9日目

シンワ測定社の丸ノコ切断用定規 丸のこガイド定規 エルアングルPLUS 併用目盛 シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    直角度

    最小発注数量
    4960910731967
    656-4875
    1570.000
    500mmにつき0.5mm以下
    1個
    4960910731974
    656-4874
    1800.000
    600mmにつき0.6mm以下
    1個
    4960910731981
    656-4873
    2340.000
    1000mmにつき1mm以下
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,245
    ( 10,170 )
    9日目
    11,566
    ( 12,723 )
    9日目
    14,072
    ( 15,479 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    シンワ測定社の丸ノコ切断用定規 丸のこガイド定規 エルアングルPLUS 併用目盛 シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    丸のこガイド定規 エルアングルPLUS 併用目盛のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト