17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AL-4N 一定流量型エアラインマスク用 腰バンド

通常単価(税別)
20,19639,277
税込単価
22,21643,205
通常出荷日:5日目

【特長】・一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。

  • 接続口径
    G1/4

ご注意

  • 本製品を使用の場合は、別売のフェイスシールドまたはフード、空気清浄装置、耐圧ゴムホースが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

面体の種類

最小発注数量
SH-AL4NHKB、AL-CKL、AL-DA、HD-ED、HD-EDH
4959382049083
700-4364
360.000
フェイスシールド(SH-AL4NHKB)、フード(AL-CKL、AL-DA、HD-ED、HD-EDH)からお選びいただけます。
1個
CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4
4959382049052
700-4363
520.000
全面形面体(CS-1)、半面形面体(BW-1N)、フェイスシールド(SAM-AL2、4)からお選びいただけます。
1個
CS-1、BW-1N、SAM-AL2、4
4959382049069
700-4366
775.000
全面形面体(CS-1)、半面形面体(BW-1N)、フェイスシールド(SAM-AL2、4)からお選びいただけます。
1個
CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4
4959382049076
700-4365
590.000
全面形面体(CS-1)、半面形面体(BW-1N)、フェイスシールド(SAM-AL2、4)からお選びいただけます。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,234
( 25,557 )
5日目
20,196
( 22,216 )
5日目
29,197
( 32,117 )
5日目
39,277
( 43,205 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。

ご注意

  • 本製品を使用の場合は、別売のフェイスシールドまたはフード、空気清浄装置、耐圧ゴムホースが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AL-4N 一定流量型エアラインマスク用 腰バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト