17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TW 防じんマスク用フィルタ【100個入り】

通常単価(税別)
24,000
税込単価
26,400
通常出荷日:4日目

【特長】・メカニカルフィルタ【用途】・対象粉じん:金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)、重金属含有粉じ...

詳細を確認
  • JANコード
    4959382110615
  • トラスココード
    422-6612
  • 粒子捕集効率(%)
    96.0以上
  • 質量(g)
    300.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R2N-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

R2N-100の仕様・寸法情報

JANコード
4959382110615
トラスココード
422-6612
粒子捕集効率(%)
96.0以上
質量(g)
300.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
R2N-100
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,000
( 26,400 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカニカルフィルタ
【用途】
・対象粉じん:金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)、重金属含有粉じん、タールミスト、オイルミスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TW 防じんマスク用フィルタの型番R2N-100のページです。 型番R2N-100に関する仕様情報を記載しております。
TW 防じんマスク用フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト