17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌フィルタエレメント(04967)

通常単価(税別)
31,953
税込単価
35,148
通常出荷日:7日目

【特長】・使用期間約1年(約3000時間)です

  • JANコード
    4959382049670
  • トラスココード
    336-8577
  • タイプ
    空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
  • 質量(g)
    50

ご注意

  • フィルタの入口と出口の差圧が0.1MPa以上になりましたら、新しいミクロミストフィルタエレメントと交換してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

04967
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

04967の仕様・寸法情報

JANコード
4959382049670
トラスココード
336-8577
タイプ
空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
質量(g)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
04967
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,953
( 35,148 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用期間約1年(約3000時間)です

ご注意

  • フィルタの入口と出口の差圧が0.1MPa以上になりましたら、新しいミクロミストフィルタエレメントと交換してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌フィルタエレメント(04967)の型番04967のページです。 型番04967に関する仕様情報を記載しております。
除菌フィルタエレメント(04967)のレビュー
この商品のレビューはありません

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト