ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー BA-L4TK

通常単価(税別)
17,305円
税込単価
19,036円
通常出荷日:5日目

【特長】・ファンユニット FU-80、FU-28、FU-07で使用するバッテリーです

  • 適合機種
    FU-80、FU-28、FU-07
  • JANコード
    4959382209135
  • トラスココード
    592-8792
  • 質量(g)
    200

ご注意

  • 発熱、発火、破裂のおそれがありますので、電池ケースの分解、短絡、火中への投入や高温場所(60℃以上)に放置しないでください。
  • 充電は必ず指定の充電器をご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BA-L4TK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BA-L4TKの仕様・寸法情報

適合機種
FU-80、FU-28、FU-07
JANコード
4959382209135
トラスココード
592-8792
質量(g)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA-L4TK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,305円
( 19,036円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファンユニット FU-80、FU-28、FU-07で使用するバッテリーです

ご注意

  • 発熱、発火、破裂のおそれがありますので、電池ケースの分解、短絡、火中への投入や高温場所(60℃以上)に放置しないでください。
  • 充電は必ず指定の充電器をご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー BA-L4TKの型番BA-L4TKのページです。 型番BA-L4TKに関する仕様情報を記載しております。
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー BA-L4TKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー BA-L4TK
FTフィルタ
ろ過材 U2フィルタ(11050)
外付けフィルタ SB
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28
シゲマツ BA-L2SUK用充電器
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格17,305円1,127円 -877円1,482円59,071円21,337円
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目1日目
適合機種FU-80、FU-28、FU-07-DR76U2-s吸収缶CA-104N2/OV用-Syx099、Sy185、Sy20、Sy11F、Sy11
JANコード4959382209135-4959382110509495938202617649593822069364959382041704
トラスココード592-8792-530-0205225-5402577-3876836-3458
質量(g)200-1320345250.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました