ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P

通常単価(税別)
122,398円
税込単価
134,638円
通常出荷日:5日目

【特長】・ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。・上下・左右の周囲視野...

詳細を確認
  • 質量(g)
    693.000
  • 材質1
    接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 面体の種類
    全面形面体

ご注意

  • フィルタ・吸収缶は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
4959382206714
690-3125
1個
M
4959382206707
690-3127
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,398円
( 134,638円 )
5日目
122,398円
( 134,638円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。
・上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。
・ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。
・内圧警報装置付きです。
・バッテリー残存量をLEDで表示します。
【用途】
・V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け
・V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
【材質】
・接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
【セット内容】
・面体、ファンユニット、バッテリーBA-L2H、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーG、伝声器カバー#03058、フィルタガード#03129

ご注意

  • フィルタ・吸収缶は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P
電動ファン付き呼吸用保護具 本体SYX099P
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー用充電器
シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格122,398円182,094円23,590円21,954円34,834円16,494円
通常出荷日5日目1日目5日目5日目39日目1日目
質量(g)693.000820145.000150400.0002400.0
材質1接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)--接顔部:Si(シリコーンゴム)-
面体の種類全面形面体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト