ファクトリーサプライ用品技術窓口

送気マスク用空気清浄装置PD-4F

通常単価(税別)
256,785
税込単価
282,464
通常出荷日:5日目

【特長】・1台で、4人まで清浄空気を供給できます。・ミクロミストフィルタ、活性炭フィルタ及び圧力指示計...

詳細を確認
  • JANコード
    4959382047522
  • トラスココード
    700-3213
  • 質量(g)
    6000.0
  • 仕様1
    オートドレン付

ご注意

  • 呼吸に適した空気以外は、絶対に使用しないでください。
  • ドレン排出の経路を確保してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PD-4F2-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PD-4F2-1の仕様・寸法情報

JANコード
4959382047522
トラスココード
700-3213
質量(g)
6000.0
仕様1
オートドレン付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PD-4F2-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256,785
( 282,464 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で、4人まで清浄空気を供給できます。
・ミクロミストフィルタ、活性炭フィルタ及び圧力指示計から構成されています。
・オートドレン付きです。
【用途】
・エアラインマスク用の空気清浄装置。
・エアラインマスクへ呼吸用の清浄空気の送気に。

ご注意

  • 呼吸に適した空気以外は、絶対に使用しないでください。
  • ドレン排出の経路を確保してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送気マスク用空気清浄装置PD-4Fの型番PD-4F2-1のページです。 型番PD-4F2-1に関する仕様情報を記載しております。
送気マスク用空気清浄装置PD-4Fのレビュー
この商品のレビューはありません

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト