ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

単目ヤスリ 組ヤスリ【5~8個入り】

通常単価(税別)
10,419円~14,444円
税込単価
11,461円~15,888円
通常出荷日:7日目

【特長】・切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです・仕上がり面がきれいで、目詰まりしやす...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

刃厚(mm)

刃幅(mm)

全長(mm)

質量(g)

刃長(mm)

仕上げ

最小発注数量
4518007350562
253-3066
3.8
12
215
285.000
110
5本組細目
1パック

5個入り

4518007390568
253-3076
3
9.5
200
325.000
100
8本組細目
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,419円
( 11,461円 )
7日目
14,444円
( 15,888円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです
・仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています
【用途】
・銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに
【材質】
・合金工具鋼(SKS-8)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単目ヤスリ 組ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単目ヤスリ 組ヤスリ
単目ヤスリ 細目・中目・荒目
組ヤスリ(三角)セット SAシリーズ
細工用ヤスリ
ステンレス用ヤスリ 5本型
ヤスリセット 3種セット BP入り
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格10,419円-1,948円 -6,571円 -2,791円 -1,958円2,113円
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目
形状半丸-----
材質1合金工具鋼(SKS-8)合金工具鋼(SKS-8)炭素工具鋼(SK-2)炭素工具鋼(SK-2)合金工具鋼(SKS-8)炭素工具鋼(SK-2)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト