ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
【商品仕様】・1本ずつさっと取り出すことができます・100本束取出口付ケース入
【商品仕様】
・1本ずつさっと取り出すことができます
・100本束取出口付ケース入
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
たこ糸 20~520m
5通常価格(税別):456円~
![[高強度]縫糸(ベクトラン)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007307048/223007307048_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[高強度]縫糸(ベクトラン)
5通常価格(税別):1,222円~

トラスコ中山
PPロープ 4mm×300m・6mm×200m
4.7通常価格(税別):1,768円

ミスミ
PPひも
4.6通常価格(税別):1,348円~

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):755円~

エスコ
ナイロン糸
4通常価格(税別):503円~

トラスコ中山
PPテープ PP-70
0通常価格(税別):943円

エスコ
縫針(先丸)
0通常価格(税別):625円~

ユタカメイク
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
0通常価格(税別):10,151円