17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジフィルター BPT FX3-4100CE

通常単価(税別)
20,170
税込単価
22,187
通常出荷日:5日目

スイデン社の集じん機 カートリッジフィルター BPT FX3-4100CE シリーズです

  • トラスココード
    422-5930
  • 質量(g)
    1815.000
  • 適合機種
    SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2860110000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2860110000の仕様・寸法情報

トラスココード
422-5930
質量(g)
1815.000
適合機種
SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2860110000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,170
( 22,187 )
5日目

詳細情報

基本情報

スイデン社の集じん機 カートリッジフィルター BPT FX3-4100CE シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジフィルター BPT FX3-4100CEの型番2860110000のページです。 型番2860110000に関する仕様情報を記載しております。
カートリッジフィルター BPT FX3-4100CEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジフィルター BPT FX3-4100CE
集塵助剤(10Kg) BPT
カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001
集塵機用フィルター 2225003000
モータHYQ226(600W)外扇付 P600C
移動式集塵機
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格20,17011,82116,69655,25569,529329,013
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目5日目
トラスココード422-5930422-9094423-0695556-1192422-7554422-9060
質量(g)1815.00010000.0001960.0003000.011845.00052000.0
適合機種SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6SDC-L1500BP3-5、SDC-L1500BP3-6、SDC-L2200BP3-5、SDC-L2200BP3-6、SDC-L3700BP3-5、SDC-L3700BP3-6、SDC-L5500BP3-5、SDC-L5500BP3-6、SDC-L7500BP3-5、SDC-L7500BP3-6SFC-M600SDC-P600C、SDC-P601C-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト