17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001

通常単価(税別)
16,696
税込単価
18,366
通常出荷日:5日目

スイデン社の集じん機 カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001 シリーズです

  • トラスココード
    423-0695
  • 質量(g)
    1960.000
  • 適合機種
    SDC-L1500BP3-5、SDC-L1500BP3-6、SDC-L2200BP3-5、SDC-L2200BP3-6、SDC-L3700BP3-5、SDC-L3700BP3-6、SDC-L5500BP3-5、SDC-L5500BP3-6、SDC-L7500BP3-5、SDC-L7500BP3-6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2826701000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2826701000の仕様・寸法情報

トラスココード
423-0695
質量(g)
1960.000
適合機種
SDC-L1500BP3-5、SDC-L1500BP3-6、SDC-L2200BP3-5、SDC-L2200BP3-6、SDC-L3700BP3-5、SDC-L3700BP3-6、SDC-L5500BP3-5、SDC-L5500BP3-6、SDC-L7500BP3-5、SDC-L7500BP3-6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2826701000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,696
( 18,366 )
5日目

詳細情報

基本情報

スイデン社の集じん機 カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001の型番2826701000のページです。 型番2826701000に関する仕様情報を記載しております。
カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001
カートリッジフィルター BPT FX3-4100CE
モータHYQ226(600W)外扇付 P600C
集塵機用フィルター 2225003000
集塵助剤(10Kg) BPT
移動式集塵機
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格16,69620,17069,52955,25511,821329,013
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目5日目
トラスココード423-0695422-5930422-7554556-1192422-9094422-9060
質量(g)1960.0001815.00011845.0003000.010000.00052000.0
適合機種SDC-L1500BP3-5、SDC-L1500BP3-6、SDC-L2200BP3-5、SDC-L2200BP3-6、SDC-L3700BP3-5、SDC-L3700BP3-6、SDC-L5500BP3-5、SDC-L5500BP3-6、SDC-L7500BP3-5、SDC-L7500BP3-6SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6SDC-P600C、SDC-P601CSFC-M600SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト