ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵助剤(10Kg) BPT

通常単価(税別)
12,148円
税込単価
13,363円
通常出荷日:5日目

スイデン社の集じん機 集塵助剤(10Kg) BPT シリーズです

  • トラスココード
    422-9094
  • 質量(g)
    10000.000
  • 適合機種
    SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2860240000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2860240000の仕様・寸法情報

トラスココード
422-9094
質量(g)
10000.000
適合機種
SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2860240000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,148円
( 13,363円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スイデン社の集じん機 集塵助剤(10Kg) BPT シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵助剤(10Kg) BPTの型番2860240000のページです。 型番2860240000に関する仕様情報を記載しております。
集塵助剤(10Kg) BPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵助剤(10Kg) BPT
カートリッジフィルター BPT FX3-4100CE
カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001
モータHYQ226(600W)外扇付 P600C
集塵機用フィルター 2225003000
集塵機(ヒューム用)自動塵落とし1.5kw50Hz
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格12,148円21,177円17,303円76,565円53,230円1,281,601円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目9日目
トラスココード422-9094422-5930423-0695422-7554556-1192422-7516
質量(g)10000.0001815.0001960.00011845.0003000180000
適合機種SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6SDC-L1500BPT3-5、SDC-L1500BPT3-6、SDC-L2200BPT3-5、SDC-L2200BPT3-6、SDC-L3700BPT3-5、SDC-L3700BPT3-6、SDC-L5500BPT3-5、SDC-L5500BPT3-6、SDC-L7500BPT3-5、SDC-L7500BPT3-6SDC-L1500BP3-5、SDC-L1500BP3-6、SDC-L2200BP3-5、SDC-L2200BP3-6、SDC-L3700BP3-5、SDC-L3700BP3-6、SDC-L5500BP3-5、SDC-L5500BP3-6、SDC-L7500BP3-5、SDC-L7500BP3-6SDC-P600C、SDC-P601CSFC-M600-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました