ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動式集塵機

通常単価(税別)
369,578
税込単価
406,536
通常出荷日:5日目

【特長】・現場から現場への機動性のよいキャスター付です。・サイクロン構造採用で、100Vでも強力集塵が...

詳細を確認
  • JANコード
    4538634928439
  • トラスココード
    422-9060
  • 質量(g)
    52000.0
  • 吸込口径(mm)
    125
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 本体寸法(mm)奥行
    640
  • 本体寸法(mm)高さ
    950
  • 本体寸法(mm)幅
    640
  • 電源(V)
    単相100
  • 集じん容量(L)
    40.6
  • 騒音値(dB(A))50/60Hz
    75/78

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SDC-P601C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDC-P601Cの仕様・寸法情報

JANコード
4538634928439
トラスココード
422-9060
質量(g)
52000.0
吸込口径(mm)
125
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)奥行
640
本体寸法(mm)高さ
950
本体寸法(mm)幅
640
電源(V)
単相100
集じん容量(L)
40.6
騒音値(dB(A))50/60Hz
75/78
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDC-P601C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
369,578
( 406,536 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場から現場への機動性のよいキャスター付です。
・サイクロン構造採用で、100Vでも強力集塵が可能です。
【用途】
・工場・現場・作業場・加工場・埃の舞い上がる作業時に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動式集塵機の型番SDC-P601Cのページです。 型番SDC-P601Cに関する仕様情報を記載しております。
移動式集塵機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動式集塵機
集塵機(ヒューム用)自動塵落とし1.5kw50Hz
集塵機用フィルター 2225003000
カートリッジフィルター(Pツキ)FXN4080CG/001
集塵助剤(10Kg) BPT
モータHYQ226(600W)外扇付 P600C
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格369,5781,281,60153,23017,30312,14876,565
通常出荷日5日目9日目1日目5日目5日目5日目
JANコード453863492843945386349294364538634801183---
トラスココード422-9060422-7516556-1192423-0695422-9094422-7554
質量(g)52000.01800003000.01960.00010000.00011845.000
吸込口径(mm)125吸込口径(mm):148----
周波数(Hz)50/6050----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました