ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵機(ヒューム用)自動塵落とし1.5kw50Hz

通常単価(税別)
1,143,570
税込単価
1,257,927
通常出荷日:9日目

【特長】・レーザー加工・プラズマ加工・溶接作業などで発生した溶接ヒュームの捕集に最適です。【用途】・ヒ...

詳細を確認
  • JANコード
    4538634929436
  • トラスココード
    422-7516
  • 質量(g)
    180000
  • 吸込口径(mm)
    吸込口径(mm):148
  • 周波数(Hz)
    50
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 電源(V)
    三相200
  • 集じん容量(L)
    14
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    1.5
  • 騒音値(dB(A))50/60Hz
    67
  • ちり落とし方式
    パルスジェット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SDC-L1500BPN3-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDC-L1500BPN3-5の仕様・寸法情報

JANコード
4538634929436
トラスココード
422-7516
質量(g)
180000
吸込口径(mm)
吸込口径(mm):148
周波数(Hz)
50
電源コード長さ(m)
3
電源(V)
三相200
集じん容量(L)
14
出力(kW)(50/60Hz)
1.5
騒音値(dB(A))50/60Hz
67
ちり落とし方式
パルスジェット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDC-L1500BPN3-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,143,570
( 1,257,927 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザー加工・プラズマ加工・溶接作業などで発生した溶接ヒュームの捕集に最適です。
【用途】
・ヒュームの捕集に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵機(ヒューム用)自動塵落とし1.5kw50Hzの型番SDC-L1500BPN3-5のページです。 型番SDC-L1500BPN3-5に関する仕様情報を記載しております。
集塵機(ヒューム用)自動塵落とし1.5kw50Hzのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト