ファクトリーサプライ用品技術窓口

R410A/R32デジタルシングルマニホールド

通常単価(税別)
39,297円
税込単価
43,227円
通常出荷日:4日目

タスコ社のマニホールドキット R410A/R32デジタルシングルマニホールド シリーズです

  • トラスココード
    577-7514
  • JANコード
    4528422498077
  • 質量(g)
    600.000
  • 仕様
    高耐圧3方ボールバルブ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA123DH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA123DHの仕様・寸法情報

トラスココード
577-7514
JANコード
4528422498077
質量(g)
600.000
仕様
高耐圧3方ボールバルブ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA123DH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,297円
( 43,227円 )
4日目

詳細情報

基本情報

タスコ社のマニホールドキット R410A/R32デジタルシングルマニホールド シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R410A/R32デジタルシングルマニホールドの型番TA123DHのページです。 型番TA123DHに関する仕様情報を記載しております。
R410A/R32デジタルシングルマニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R410A/R32デジタルシングルマニホールド
R410A・R32チャージホースキットホースのみ
フロン回収 水冷サブクーラー
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
フロン回収装置
タスコ フレアガード
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格39,297円5,930円26,024円173,236円256,868円2,468円
通常出荷日4日目1日目5日目2日目2日目2日目
トラスココード577-7514836-6776274-4275118-4004253-1171852-0986
JANコード452842249807745284220294794528422467479452842237065645284224577084528422261046
質量(g)600.000440.0001600.016800.010900.0200.000
仕様高耐圧3方ボールバルブ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました