ファクトリーサプライ用品技術窓口

回収用ヘッダー(3/8フレア,4分岐4バルブ)

通常単価(税別)
34,304円
税込単価
37,734円
通常出荷日:4日目

【特長】・複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷...

詳細を確認
  • トラスココード
    598-1297
  • 質量(g)
    1250.000
  • 接続サイズ
    接続ポート径:3/8″フレア

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA110V-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA110V-31の仕様・寸法情報

トラスココード
598-1297
質量(g)
1250.000
接続サイズ
接続ポート径:3/8″フレア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA110V-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,304円
( 37,734円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮
・TA110V-31/32は各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回収用ヘッダー(3/8フレア,4分岐4バルブ)の型番TA110V-31のページです。 型番TA110V-31に関する仕様情報を記載しております。
回収用ヘッダー(3/8フレア,4分岐4バルブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回収用ヘッダー(3/8フレア,4分岐4バルブ)
1/4ロングチャージホース
スイベル式チャージホース
フロン回収装置
タスコ フレアガード
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格34,304円13,808円11,233円256,868円2,468円173,236円
通常出荷日4日目4日目5日目2日目2日目2日目
トラスココード598-1297598-1300712-9324253-1171852-0986118-4004
質量(g)1250.0001010.000480.00010900.0200.00016800.0
接続サイズ接続ポート径:3/8″フレア1/4″フレアメス× 1/4″フレアメス (ムシ押し付)5/16”フレア---
よく一緒に購入される商品

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました