17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロン回収 高精度エレクトロニックチャージャー

通常単価(税別)
33,890
税込単価
37,279
通常出荷日:5日目

【特長】・イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます

  • トラスココード
    274-4289
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • JANコード
    4528422469961
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    415
  • 幅(mm)
    230

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA101AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA101ACの仕様・寸法情報

トラスココード
274-4289
使用温度範囲(℃)
0~40
JANコード
4528422469961
奥行(mm)
90
高さ(mm)
415
幅(mm)
230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA101AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,890
( 37,279 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロン回収 高精度エレクトロニックチャージャーの型番TA101ACのページです。 型番TA101ACに関する仕様情報を記載しております。
フロン回収 高精度エレクトロニックチャージャーのレビュー
この商品のレビューはありません

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト