ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バリキレブラシ Φ50 #80

通常単価(税別)
13,391円
税込単価
14,730円
通常出荷日:4日目

【特長】・独自の技術で植毛したことにより削り込みしすぎず、使いやすい設計です・鉄・一般金属・ステンレス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRKB505
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BRKB505の仕様・寸法情報

粒度(#)
80
JANコード
4949130135373
質量(g)
60.000
トラスココード
415-2289

型番リスト

表示件数
型番
BRKB505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,391円
( 14,730円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の技術で植毛したことにより削り込みしすぎず、使いやすい設計です
・鉄・一般金属・ステンレスの研磨可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリキレブラシ Φ50 #80の型番BRKB505のページです。 型番BRKB505に関する仕様情報を記載しております。
バリキレブラシ Φ50 #80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリキレブラシ Φ50 #80
バリキレブラシ Φ50 #240
バリキレブラシ Φ75 #320
バリキレブラシ専用アーバー 軸径Φ12
W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット
オズボーン ATBブラシ φ50mm
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬オズボーン
通常価格13,391円13,391円15,319円18,571円2,286円 -19,759円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目14日目〜7日目
粒度(#)80240320-320-
JANコード4949130135373494913013539749491301354584949130135533--
質量(g)60.00060.000135.000205.000--
トラスココード415-2289415-6958415-5396415-2295--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました