ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
手廻しポンプ
工進
ハイリッターポンプ
工進
  • <
  • >

スイベル式チャージホース

通常単価(税別)
11,233円
税込単価
12,356円
通常出荷日:5日目

【特長】・ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式を採用しています

  • トラスココード
    712-9324
  • JANコード
    4528422544255
  • 質量(g)
    480.000
  • 接続サイズ
    5/16”フレア
  • チャージングホース 接続サイズ
    5/16”フレア

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB132ES
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB132ESの仕様・寸法情報

トラスココード
712-9324
JANコード
4528422544255
質量(g)
480.000
接続サイズ
5/16”フレア
チャージングホース 接続サイズ
5/16”フレア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB132ES
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,233円
( 12,356円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式を採用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベル式チャージホースの型番TB132ESのページです。 型番TB132ESに関する仕様情報を記載しております。
スイベル式チャージホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベル式チャージホース
1/4ロングチャージホース
フロン回収装置
回収用ヘッダー(3/8フレア,4分岐4バルブ)
タスコ フレアガード
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格11,233円13,808円256,868円34,304円2,468円173,236円
通常出荷日5日目4日目2日目4日目2日目2日目
トラスココード712-9324598-1300253-1171598-1297852-0986118-4004
JANコード452842254425545284225079394528422457708-45284222610464528422370656
質量(g)480.0001010.00010900.01250.000200.00016800.0
接続サイズ5/16”フレア1/4″フレアメス× 1/4″フレアメス (ムシ押し付)-接続ポート径:3/8″フレア--
チャージングホース 接続サイズ5/16”フレア-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました