ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロン回収 回収機用キャリングケース

通常単価(税別)
15,772円
税込単価
17,349円
通常出荷日:5日目

タスコ社のフロン回収装置部品 フロン回収 回収機用キャリングケース シリーズです

  • トラスココード
    274-4284
  • JANコード
    4528422470752
  • 奥行(mm)
    270
  • 高さ(mm)
    350
  • 適合機種
    TA110VF、TA110XZ用
  • 幅(mm)
    490

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA110SC-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA110SC-7の仕様・寸法情報

トラスココード
274-4284
JANコード
4528422470752
奥行(mm)
270
高さ(mm)
350
適合機種
TA110VF、TA110XZ用
幅(mm)
490

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA110SC-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,772円
( 17,349円 )
5日目

詳細情報

基本情報

タスコ社のフロン回収装置部品 フロン回収 回収機用キャリングケース シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロン回収 回収機用キャリングケースの型番TA110SC-7のページです。 型番TA110SC-7に関する仕様情報を記載しております。
フロン回収 回収機用キャリングケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロン回収 回収機用キャリングケース
フロン回収 フルオロカーボン回収装置
フロン回収装置
フロン回収 高精度エレクトロニックチャージャー
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
電磁弁オープナーセット
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格15,772円429,784円256,868円35,483円173,236円8,726円
通常出荷日5日目2日目2日目5日目2日目4日目
トラスココード274-4284274-1214253-1171274-4289118-4004598-1621
JANコード452842247075245284224680564528422457708452842246996145284223706564528422530340
奥行(mm)27027025590260-
高さ(mm)35031034541536030
適合機種TA110VF、TA110XZ用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました