ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールキャリア

通常単価(税別)
21,432円
税込単価
23,575円
通常出荷日:9日目

【特長】・ワイドハンドルと 180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリアです。

  • トラスココード
    577-7531
  • JANコード
    4528422497414
  • 適合機種
    TA110VF、TA110FR、TA110XZ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA110DW-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA110DW-2の仕様・寸法情報

トラスココード
577-7531
JANコード
4528422497414
適合機種
TA110VF、TA110FR、TA110XZ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA110DW-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,432円
( 23,575円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドハンドルと 180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリアです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャリアの型番TA110DW-2のページです。 型番TA110DW-2に関する仕様情報を記載しております。
ツールキャリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャリア
フロン回収 回収機用キャリングケース
R410A・R32チャージホースキットホースのみ
断熱付ホース
タスコ フレアガード
冷媒回収装置 ツインストーム
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格21,432円15,772円5,930円18,001円2,468円224,420円
通常出荷日9日目5日目1日目1日目2日目5日目
トラスココード577-7531274-4284836-6776598-1304852-0986698-6169
JANコード452842249741445284224707524528422029479-45284222610464528422568176
適合機種TA110VF、TA110FR、TA110XZTA110VF、TA110XZ用-TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました