ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バリキレブラシ専用アーバー 軸径Φ12

通常単価(税別)
18,571円
税込単価
20,428円
通常出荷日:4日目

【特長】・バリキレブラシ用専用アーバーです・バリキレブラシ用専用アーバーです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRKB-AB12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BRKB-AB12の仕様・寸法情報

JANコード
4949130135533
質量(g)
205.000
トラスココード
415-2295
軸径(mm)
12

型番リスト

表示件数
型番
BRKB-AB12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,571円
( 20,428円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリキレブラシ用専用アーバーです
・バリキレブラシ用専用アーバーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリキレブラシ専用アーバー 軸径Φ12の型番BRKB-AB12のページです。 型番BRKB-AB12に関する仕様情報を記載しております。
バリキレブラシ専用アーバー 軸径Φ12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリキレブラシ専用アーバー 軸径Φ12
バリキレブラシ Φ50 #240
バリキレブラシ Φ75 #320
バリキレブラシ Φ50 #80
ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)
ワイヤーホイル 穴径12.7mm
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬ナカニシSK-11
通常価格18,571円13,391円15,319円13,391円3,765円 -2,292円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜3日目
JANコード4949130135533494913013539749491301354584949130135373--
質量(g)205.00060.000135.00060.000--
トラスココード415-2295415-6958415-5396415-2289--
軸径(mm)12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました