ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バリキレブラシ Φ75 #320

通常単価(税別)
15,319円
税込単価
16,851円
通常出荷日:4日目

【特長】・独自の技術で植毛したことにより削り込みしすぎず、使いやすい設計です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRKB7511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BRKB7511の仕様・寸法情報

粒度(#)
320
JANコード
4949130135458
質量(g)
135.000
トラスココード
415-5396

型番リスト

表示件数
型番
BRKB7511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,319円
( 16,851円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の技術で植毛したことにより削り込みしすぎず、使いやすい設計です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリキレブラシ Φ75 #320の型番BRKB7511のページです。 型番BRKB7511に関する仕様情報を記載しております。
バリキレブラシ Φ75 #320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリキレブラシ Φ75 #320
バリキレブラシ Φ50 #240
バリキレブラシ Φ50 #80
バリキレブラシ専用アーバー 軸径Φ12
W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット
六角軸カップワイヤーブラシ BCB-50・65・75
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬H&H
通常価格15,319円13,391円13,391円18,571円2,286円 -1,379円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目14日目〜4日目
粒度(#)32024080-320-
JANコード4949130135458494913013539749491301353734949130135533--
質量(g)135.00060.00060.000205.000--
トラスココード415-5396415-6958415-2289415-2295--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました