ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

パージダム

通常単価(税別)
115,007
税込単価
126,508
通常出荷日:2日目

【特長】・3分以内で6インチ配管内を酸素1%以下へパージします・エアバックは熱と火花耐性です・中央部は...

詳細を確認
  • 空気の入れ過ぎに注意してください。(特にエアコンプレッサー使用時)
  • 空気以外の気体(アルゴンガス等)で膨らませることも可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SA008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA008の仕様・寸法情報

サイズ
200mm(8インチ)
JANコード
4991756373356
質量(g)
850.000
トラスココード
504-8074

型番リスト

表示件数
型番
SA008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,007
( 126,508 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3分以内で6インチ配管内を酸素1%以下へパージします
・エアバックは熱と火花耐性です
・中央部は丈夫なステンレススパイラルホースを使用しています
【用途】
・溶接時のバックシールドガスの使用量削減と作業時間短縮に

ご注意

  • 空気の入れ過ぎに注意してください。(特にエアコンプレッサー使用時)
  • 空気以外の気体(アルゴンガス等)で膨らませることも可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パージダムの型番SA008のページです。 型番SA008に関する仕様情報を記載しております。
パージダムのレビュー
この商品のレビューはありません

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト