ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

パージバディ

通常単価(税別)
13,781円~18,477円
税込単価
15,159円~20,325円
通常出荷日:4日目

【特長】・バックシールド作業を簡単にできます・丈夫なポリエステル製キャンバス生地を使用しています・バル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適用口径

(mm)

最小発注数量
4991756373455
472-3006
75
1個
4991756373462
608-2823
100
1個
4991756373509
472-3004
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,781円
( 15,159円 )
4日目
14,138円
( 15,552円 )
4日目
18,477円
( 20,325円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックシールド作業を簡単にできます
・丈夫なポリエステル製キャンバス生地を使用しています
・バルーンは丈夫なラテックス製を使用しています
・位置調整リング付で、別途ロープを繋いで微調整可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パージバディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パージバディ
アセチレン用調整器 ねじ付
パージダム
ステンレス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-VPシリーズ
ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ
ステンレス製パージバルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-VPシリーズ
メーカーアサダアサダアサダユタカユタカユタカ
通常価格13,781円-31,552円119,309円86,164円34,897円 -105,775円 -
通常出荷日4日目4日目2日目24日目24日目〜24日目
質量(g)700.00021.000850.000---
材質1布本体:黄銅、アルミ、鉄、樹脂----
材質2鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト