17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三脚脚立用たたまれ止め

通常単価(税別)
11,86612,313
税込単価
13,05313,544
通常出荷日:9日目

【特長】・三脚脚立の閉じ防止に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    適合機種

    最小発注数量
    4989247233210
    381-2698
    0.600
    GMK150A~240A・GMF150A、180A
    1個
    4989247233227
    380-9537
    0.700
    GMK270A・GMF210A~270A
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,866
    ( 13,053 )
    9日目
    12,313
    ( 13,544 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・三脚脚立の閉じ防止に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三脚脚立用たたまれ止めのレビュー
    この商品のレビューはありません

    標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト