17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm

通常単価(税別)
2,366円~8,498円
税込単価
2,603円~9,348円
通常出荷日:5日目

【特長】・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4989433176543
420-5572
160
46
18
1個
4989433176567
420-7132
170
47
20
1個
4989433176598
420-5563
170
49
23
1個
4989433176628
421-1862
210
51
26
1個
4989433176659
421-0288
240
53
29
1個
4989433176673
420-7142
300
55
31
1個
4989433176734
420-3997
430
61
37
1個
4989433175652
420-5609
630
68
44
1個
4989433175751
420-5629
1080
81
57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,366円
( 2,603円 )
5日目
2,366円
( 2,603円 )
5日目
2,366円
( 2,603円 )
5日目
2,443円
( 2,687円 )
5日目
2,764円
( 3,040円 )
5日目
2,802円
( 3,082円 )
5日目
3,330円
( 3,663円 )
5日目
4,344円
( 4,778円 )
5日目
8,498円
( 9,348円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました
・従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです
・ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです
・ミリサイズは17mmから85mmまで、全46サイズ、インチサイズは、1-1/16inchから2inchまで、全13サイズ揃えています
【用途】
・ボルト・ナットの着脱作業に
【材質】
・特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)
ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L
9.5sq. セミディープソケット(6角)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,366円-1,123円 -2,908円 -1,123円 -1,350円 -4,125円 -
通常出荷日5日目1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
差込角(mm)19-----
対辺形状12角12角-6角12角-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト