17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄剤 ハイゼン

通常単価(税別)
19,541
税込単価
21,495
通常出荷日:7日目

【特長】・船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤です・洗浄力が高くて、すすぎ性良好です・包装ごみ量を...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301447289
  • トラスココード
    705-1915
  • 質量(g)
    15800.000
  • 容量(kg)
    15

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

447289
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

447289の仕様・寸法情報

JANコード
4901301447289
トラスココード
705-1915
質量(g)
15800.000
容量(kg)
15

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
447289
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,541
( 21,495 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤です
・洗浄力が高くて、すすぎ性良好です
・包装ごみ量を削減します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤 ハイゼンの型番447289のページです。 型番447289に関する仕様情報を記載しております。
洗浄剤 ハイゼンのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト