17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

高精度電子台はかり FMAシリーズ(校正分銅内蔵タイプ)

通常単価(税別)
223,797387,342
税込単価
246,177426,076
通常出荷日:4日目

【特長】・防塵・防水構造で耐衝撃・耐振動性に優れた高精度台はかりです・衝撃が加わっても高い精度を保ち続...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

秤量(kg)

最小表示(kg)

最小発注数量
4589506235285
699-6398
22
0.0001
1個
4589506235292
699-6410
33
0.0001
1個
4589506235315
699-6406
62
0.0001
1個
4589506235308
699-6399
62
0.001
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,797
( 246,177 )
4日目
271,139
( 298,253 )
4日目
387,342
( 426,076 )
4日目
301,266
( 331,393 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水構造で耐衝撃・耐振動性に優れた高精度台はかりです
・衝撃が加わっても高い精度を保ち続ける頑丈設計です
・外部からの振動影響を従来比1/10に低減しました
・自動風袋引き機能で快適な計量作業が可能です
・清掃性と組込み性を重視した筐体設計です
【用途】
・高精度での計量用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子台はかり FMAシリーズ(校正分銅内蔵タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度電子台はかり FMAシリーズ(校正分銅内蔵タイプ)
高精度電子台はかり FMAシリーズ(ベーシックタイプ)
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-60K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
AZ-B6000WP:本質安全防爆構造電子はかり
AZ-B60KWP:本質安全防爆構造電子はかり
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格223,797-189,367 -1,084,5571,084,557194,241250,633
通常出荷日4日目4日目19日目9日目8日目19日目
質量(g)20000.01900020000.020000.0600016000.0
奥行(mm)(mm)482482----
高さ(mm)(mm)700700653653--
幅(mm)(mm)350350380380--
載台寸法(mm)350×400350×400380×530310×330200×250380×530

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト