ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

CSP-1602(D9):プリンタ(Dsub 9P用)

通常単価(税別)
71,529
税込単価
78,682
通常出荷日:7日目

【特長】・コンパクトで手軽なプリンタです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSP-1602-D9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSP-1602-D9の仕様・寸法情報

JANコード
4589506237173
トラスココード
436-2669
質量(g)
4000
付属品
インクリボン1個、はかり接続ケーブル

型番リスト

表示件数
型番
CSP-1602-D9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,529
( 78,682 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで手軽なプリンタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSP-1602(D9):プリンタ(Dsub 9P用)の型番CSP-1602-D9のページです。 型番CSP-1602-D9に関する仕様情報を記載しております。
CSP-1602(D9):プリンタ(Dsub 9P用)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト