ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

高精度電子台はかり FMAシリーズ(ベーシックタイプ)

通常単価(税別)
188,279円~354,102円
税込単価
207,107円~389,512円
通常出荷日:4日目

【特長】・防塵・防水構造で耐衝撃・耐振動性に優れた高精度台はかりです・衝撃が加わっても高い精度を保ち続...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

秤量(kg)

最小表示(g)

最小表示(kg)

最小発注数量
4589506235230
699-6407
22
0.1
0.0001
1個
4589506235254
699-6401
33
0.1
0.0001
1個
4589506235247
699-6408
10/33
0.1/1
0.0001
1個
4589506235278
699-6405
62
0.1
0.0001
1個
4589506235261
699-6400
62
1
0.001
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,286円
( 225,815円 )
4日目
269,064円
( 295,970円 )
4日目
188,279円
( 207,107円 )
4日目
354,102円
( 389,512円 )
4日目
252,057円
( 277,263円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水構造で耐衝撃・耐振動性に優れた高精度台はかりです
・衝撃が加わっても高い精度を保ち続ける頑丈設計です
・外部からの振動影響を従来比1/10に低減しました
・自動風袋引き機能で快適な計量作業が可能です
・清掃性と組込み性を重視した筐体設計です
【用途】
・高精度での計量用
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子台はかり FMAシリーズ(ベーシックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度電子台はかり FMAシリーズ(ベーシックタイプ)
高精度電子台はかり FMAシリーズ(校正分銅内蔵タイプ)
高精度電子台はかり FMA(取引証明用はかり)
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-60K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
カウンティングスケール CJX
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格188,279円-222,293円 -263,291円 -1,378,959円1,378,959円91,765円
通常出荷日4日目4日目4日目19日目9日目2日目
質量(g)1900020000.020000.020000.020000.02500
奥行(mm)(mm)482482482--312
高さ(mm)(mm)70070070065365389
幅(mm)(mm)350350350380380206
載台寸法(mm)350×400350×400350×400380×530310×330-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト