ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

防塵・防水型高精度電子天びん CJ-Sシリーズ

通常単価(税別)
181,434円
税込単価
199,577円
通常出荷日:7日目

【特長】・防じん・防水のIP65規格適合品です・5年間保証付です(センサーのみ)・選べる測定モード付で...

詳細を確認
  • 乾電池の場合は乾電池オプション(別売)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CJ-3200S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CJ-3200Sの仕様・寸法情報

トラスココード
128-7373
質量(g)
2500
載皿寸法(mm)
190×190
秤量(kg)
3.2
最小表示(g)
0.01
最小表示(mg)
100
秤量(g)
3200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CJ-3200S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,434円
( 199,577円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防じん・防水のIP65規格適合品です
・5年間保証付です(センサーのみ)
・選べる測定モード付です(個数モード、パーセントモード、動物モードなど)

ご注意

  • 乾電池の場合は乾電池オプション(別売)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水型高精度電子天びん CJ-Sシリーズの型番CJ-3200Sのページです。 型番CJ-3200Sに関する仕様情報を記載しております。
防塵・防水型高精度電子天びん CJ-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水型高精度電子天びん CJ-Sシリーズ
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-60K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
CSP-1602(D5):プリンタ(Din 5P用)
KFB2-6000:組込用計量ユニット 6000g
CSP-1602(D9):プリンタ(Dsub 9P用)
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格181,434円1,378,959円1,378,959円81,834円339,363円81,834円
通常出荷日7日目19日目9日目7日目9日目7日目
トラスココード128-7373152-6645152-6679436-2668152-8256436-2669
質量(g)250020000.020000.0400040004000
載皿寸法(mm)190×190-----
秤量(kg)3.210060---
最小表示(g)0.0110.1---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました