ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり

通常単価(税別)
1,378,959円
税込単価
1,516,855円
通常出荷日:19日目

【特長】・ボディは水や塵はもちろん耐薬品性・耐腐食性に優れたSUS304ステンレス製、IP65規格適合...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FZ-100K-I02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FZ-100K-I02の仕様・寸法情報

JANコード
4589506232390
トラスココード
152-6645
質量(g)
20000.0
秤量(kg)
100
高さ(mm)(mm)
653
最小表示(g)
1
幅(mm)(mm)
380
載台寸法(mm)
380×530
全高(mm)
804
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FZ-100K-I02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378,959円
( 1,516,855円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディは水や塵はもちろん耐薬品性・耐腐食性に優れたSUS304ステンレス製、IP65規格適合の密閉構造なのでジャバジャバ洗えて粉塵や水分の多い現場でも安心です
・IR通信ポートと標準装備、計量データをデータロガー(DLZ-200)に送信できます
・パネル角度は無段階で調整が可能(FZ-150KF、300KFを除く)です
・用途で選べる2種類の表示器で、使いやすいキー配列とダイレクトキーの表示器i02と、計量状態が判る補助表示を加えたi03の2種の表示器が選べます
【用途】
・危険箇所を含むすべての場所で、計量作業、重量チェック作業に最適です
【材質】
・本体:SUS304ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかりの型番FZ-100K-I02のページです。 型番FZ-100K-I02に関する仕様情報を記載しております。
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-60K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
防塵・防水型高精度電子天びん CJ-Sシリーズ
CSP-1602(D9):プリンタ(Dsub 9P用)
CSP-1602(D5):プリンタ(Din 5P用)
高精度電子台はかり FMAシリーズ(ベーシックタイプ)
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格1,378,959円1,378,959円181,434円81,834円81,834円188,279円 -
通常出荷日19日目9日目7日目7日目7日目4日目
JANコード45895062323904589506232383-45895062371734589506237029-
トラスココード152-6645152-6679128-7373436-2669436-2668-
質量(g)20000.020000.025004000400019000
秤量(kg)100603.2---
高さ(mm)(mm)653653---700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました