ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

KFB2-6000:組込用計量ユニット 6000g

通常単価(税別)
339,363円
税込単価
373,299円
通常出荷日:9日目

【特長】・高精度、高速、コンパクトで、組込みに最適です・過負荷リリース機構の搭載により、過重量などのシ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KFB2-6000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KFB2-6000の仕様・寸法情報

トラスココード
152-8256
質量(g)
4000
電源(V)
DC24V(オプション:AC100Vアダプタ駆動可能)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KFB2-6000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339,363円
( 373,299円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度、高速、コンパクトで、組込みに最適です
・過負荷リリース機構の搭載により、過重量などのシステムトラブルに対する耐久性がアップしています
【用途】
・重量の測定やチェック用途の組込みに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KFB2-6000:組込用計量ユニット 6000gの型番KFB2-6000のページです。 型番KFB2-6000に関する仕様情報を記載しております。
KFB2-6000:組込用計量ユニット 6000gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KFB2-6000:組込用計量ユニット 6000g
CSP-1602(D5):プリンタ(Din 5P用)
CSP-1602(D9):プリンタ(Dsub 9P用)
防塵・防水型高精度電子天びん CJ-Sシリーズ
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-60K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格339,363円81,834円81,834円181,434円1,378,959円1,378,959円
通常出荷日9日目7日目7日目7日目19日目9日目
トラスココード152-8256436-2668436-2669128-7373152-6645152-6679
質量(g)400040004000250020000.020000.0
電源(V)DC24V(オプション:AC100Vアダプタ駆動可能)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました