ファクトリーサプライ用品技術窓口

手洗い石けん液シャボネット石鹸液ユ・ム

通常単価(税別)
7,957円
税込単価
8,753円
通常出荷日:5日目

【特長】・香料無添加の手洗い石けん液です。・食品衛生現場などで幅広くお使いいただけます。・手洗いと同時...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696238534
  • トラスココード
    650-9955
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    成分:イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油カリ石けん、エデト酸塩
  • 希釈倍率(倍)
    7~10

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

23853
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

23853の仕様・寸法情報

JANコード
4987696238534
トラスココード
650-9955
質量(g)
5000.0
材質1
成分:イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油カリ石けん、エデト酸塩
希釈倍率(倍)
7~10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
23853
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,957円
( 8,753円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・香料無添加の手洗い石けん液です。
・食品衛生現場などで幅広くお使いいただけます。
・手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
・医薬部外品です。
・7~10倍希釈使用です。
・ヤシ油からできた手洗い用石鹸液です。
【用途】
・手指の殺菌・消毒・洗浄に。
【材質】
・成分:イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油カリ石けん、エデト酸塩

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手洗い石けん液シャボネット石鹸液ユ・ムの型番23853のページです。 型番23853に関する仕様情報を記載しております。
手洗い石けん液シャボネット石鹸液ユ・ムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い石けん液シャボネット石鹸液ユ・ム
シャボネットユ・ムP-5
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 500ml
手洗い用石けん液 シャボネットモイスト 5kg
フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB
フラワズ 水石鹸G
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格7,957円1,053円1,306円6,020円13,356円8,291円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目2日目1日目
JANコード498769623853449876962325944987696232587498769623850349735122372324987696237360
トラスココード650-9955521-8354578-7372650-8437220-8603124-0606
質量(g)5000.0300.000584.0005000.01930019300
材質1成分:イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油カリ石けん、エデト酸塩容器(ボトル・袋):PE容器(ボトル・袋):PE-有効成分:イソプロピルメチルフェノール成分:水、カリウム石けん用素地、エデト酸四ナトリウム四水塩、濃グリセリン
希釈倍率(倍)7~10原液-原液-2~3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました