ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャボネットユ・ムP-5

通常単価(税別)
809
税込単価
890
通常出荷日:5日目

【特長】・手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。・移り香の心配がなく、より手肌にやさしい石けん液です。【...

詳細を確認
  • 緑色透明液体
  • JANコード
    4987696232594
  • トラスココード
    521-8354
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    容器(ボトル・袋):PE
  • 奥行(mm)
    61
  • 高さ(mm)
    155
  • 幅(mm)
    77
  • 容量(ml)
    250
  • 材質2
    ポンプ:PP
  • 材質3
    ポンプ:PP
  • 香り
    無香料
  • 希釈倍率(倍)
    原液
  • タイプ
    詰替用
  • 適合機種
    41824:足踏式ディスペンサーHC-8000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

23259
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23259の仕様・寸法情報

緑色透明液体
JANコード
4987696232594
トラスココード
521-8354
質量(g)
300.000
材質1
容器(ボトル・袋):PE
奥行(mm)
61
高さ(mm)
155
幅(mm)
77
容量(ml)
250
材質2
ポンプ:PP
材質3
ポンプ:PP
香り
無香料
希釈倍率(倍)
原液
タイプ
詰替用
適合機種
41824:足踏式ディスペンサーHC-8000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
23259
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809
( 890 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
・移り香の心配がなく、より手肌にやさしい石けん液です。
【用途】
・皮膚の殺菌・消毒・洗浄に。
【材質】
・容器(ボトル・袋):PE
・ポンプ:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャボネットユ・ムP-5の型番23259のページです。 型番23259に関する仕様情報を記載しております。
シャボネットユ・ムP-5のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト