17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレスコンクリートバイブレータ MV電池搭載品

通常単価(税別)
77,165
税込単価
84,882
通常出荷日:7日目

【特長】・抜群の作業能力(AC品同等以上)です・作業に合わせて2段階の振動数モードを選択可能です・eモ...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    1046
  • JANコード
    4966376414437
  • 質量(g)
    6600.0
  • トラスココード
    614-6669
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UV3628DA-WPZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UV3628DA-WPZの仕様・寸法情報

全長(mm)
1046
JANコード
4966376414437
質量(g)
6600.0
トラスココード
614-6669
材質1
本体:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
UV3628DA-WPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,165
( 84,882 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の作業能力(AC品同等以上)です
・作業に合わせて2段階の振動数モードを選択可能です
・eモーター(ブラシレスモーター)搭載です
・3つの防じんカバーでコンクリートの浸入を防止します
【用途】
・基礎部、コンクリート製品などのコンクリート打込み・締固めに
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレスコンクリートバイブレータ MV電池搭載品の型番UV3628DA-WPZのページです。 型番UV3628DA-WPZに関する仕様情報を記載しております。
36Vコードレスコンクリートバイブレータ MV電池搭載品のレビュー
この商品のレビューはありません

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト