17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レインウェア プラトーレインジャケット APA5500

通常単価(税別)
21,475
税込単価
23,623
通常出荷日:11日目

【特長】・ゴアテックス パックライト2.5レイヤーの採用により最高度の防水性を実現

  • 質量(g)
    415.000
  • 材質1
    ・ゴアテックス パックライト2.5レイヤーの採用により最高度の防

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

胸幅(cm)

適合身長(cm)

最小発注数量
-
671-8209
S
82~94
シグナルレッド
150~160
1個
4996798015974
672-5326
3L
98~110
マリンブルー
175~185
1個
4996798015981
672-5336
4L
102~114
マリンブルー
180~190
1個
4996798016179
672-5327
5L
106~118
マリンブルー
185~190
1個
4996798015950
672-5332
L
90~102
マリンブルー
170~180
1個
4996798015967
672-5331
LL
94~106
マリンブルー
175~185
1個
4996798015943
672-5335
M
86~98
マリンブルー
160~170
1個
4996798015936
672-5329
S
82~94
マリンブルー
150~160
1個
4996798016094
672-5337
3L
98~110
パールオリーブ
175~185
1個
4996798016100
672-5334
4L
102~114
パールオリーブ
180~190
1個
4996798016193
672-5328
5L
106~118
パールオリーブ
185~190
1個
4996798016070
672-5325
L
90~102
パールオリーブ
170~180
1個
4996798016087
672-5324
LL
94~106
パールオリーブ
175~185
1個
4996798016063
672-5333
M
86~98
パールオリーブ
160~170
1個
4996798016056
672-5330
S
82~94
パールオリーブ
150~160
1個
4996798016032
671-7355
3L
98~110
シグナルレッド
175~185
1個
4996798016049
671-7354
4L
102~114
シグナルレッド
180~190
1個
4996798016186
671-7353
5L
106~118
シグナルレッド
185~190
1個
4996798016018
671-7356
L
90~102
シグナルレッド
170~180
1個
4996798016025
671-7359
LL
94~106
シグナルレッド
175~185
1個
4996798016001
671-7358
M
86~98
シグナルレッド
160~170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目
21,475
( 23,623 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴアテックス パックライト2.5レイヤーの採用により最高度の防水性を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウェア プラトーレインジャケット APA5500のレビュー
この商品のレビューはありません

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト