17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴアテックス反射レインスーツ

通常単価(税別)
32,828
税込単価
36,111
通常出荷日:11日目

【特長】・最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェアです・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    表地:ポリエステル100%
  • ブルー

ご注意

  • GORE-TEX、ゴアテックスはW.L.Gore&Associatesの登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

胸囲(cm)

股下(cm)

JANコード

トラスココード

着丈(cm)

適応身長(cm)

ウエスト(cm)

サイズ

最小発注数量
140
76
4996798014526
336-8620
83
180~190
140
4L
1個
150
78
4996798014533
336-8619
86
180~190
150
5L
1個
130
74
4996798014519
336-8616
80
175~185
124
EL
1個
122
70
4996798014496
336-8621
74
170~180
110
L
1個
126
72
4996798014502
336-8615
77
175~185
116
LL
1個
118
68
4996798014489
336-8622
71
160~170
106
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,828
( 36,111 )
11日目
32,828
( 36,111 )
11日目
32,828
( 36,111 )
11日目
32,828
( 36,111 )
11日目
32,828
( 36,111 )
11日目
32,828
( 36,111 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェアです
・ジャケットには高輝度反射材のリフレクサイトを採用しています
【用途】
・軽作業・デリバリーに
【材質】
・表地:ポリエステル100%

ご注意

  • GORE-TEX、ゴアテックスはW.L.Gore&Associatesの登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴアテックス反射レインスーツのレビュー
この商品のレビューはありません

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト