ファクトリーサプライ用品技術窓口

レインスーツAP2700ゴアテックス(R)制電レインスーツ

通常単価(税別)
36,109
税込単価
39,720
通常出荷日:7日目

【特長】・最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス[[R上]]制電仕...

詳細を確認
  • 胸囲(cm)
    116~135
  • 股下(cm)
    72
  • JANコード
    4996798014724
  • 質量(g)
    740
  • トラスココード
    581-8337
  • 材質1
    表地:ポリエステル100%(ePTFE ラミネート)3層構造
  • 材質2
    裏地:ナイロン
  • 着丈(cm)
    76
  • ウエスト(cm)
    112~135
  • サイズ
    BLL
  • ブルー
  • 身長(cm)
    175~185
  • 適合身長(cm)
    175~185

ご注意

  • GORE-TEX、ゴアテックスはW.L.Gore & Associatesの登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AP2700-BLUE-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP2700-BLUE-BLLの仕様・寸法情報

胸囲(cm)
116~135
股下(cm)
72
JANコード
4996798014724
質量(g)
740
トラスココード
581-8337
材質1
表地:ポリエステル100%(ePTFE ラミネート)3層構造
材質2
裏地:ナイロン
着丈(cm)
76
ウエスト(cm)
112~135
サイズ
BLL
ブルー
身長(cm)
175~185
適合身長(cm)
175~185
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP2700-BLUE-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,109
( 39,720 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス[[R上]]制電仕様のワークウェアです
・業界初のヘルメット専用インナーフードを採用しています(ヘルメットを被ったまま上着内部への雨の浸入を防ぎます)
・ダブルフラップ仕様で雨の吹き込みを防ぎます
・二重袖により手首からの水の浸入を防ぎ、袖口には水抜き穴も付いています
・3Dパターンで動きやすい仕様になっています
【材質】
・表地:ポリエステル100%(ePTFE ラミネート)3層構造
・裏地:ナイロン

ご注意

  • GORE-TEX、ゴアテックスはW.L.Gore & Associatesの登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインスーツAP2700ゴアテックス(R)制電レインスーツの型番AP2700-BLUE-BLLのページです。 型番AP2700-BLUE-BLLに関する仕様情報を記載しております。
レインスーツAP2700ゴアテックス(R)制電レインスーツのレビュー
この商品のレビューはありません

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト