17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カウンタートップ

通常単価(税別)
34,20798,301
税込単価
37,628108,131
通常出荷日:19日目

【特長】・熱や衝撃に強い高級メラミン化粧板を使用しています【用途】・作業台として

  • 高さ(mm)
    30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4954183301804
253-6573
7700.0
735
762
1個
4954183301811
253-6562
15200.0
735
1524
1個
4954183301828
253-6577
23800.0
735
2286
1個
4954183301781
253-6569
5000.0
563
600
1個
4954183301798
253-6574
10000.0
563
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,621
( 42,483 )
19日目
65,946
( 72,541 )
19日目
98,301
( 108,131 )
19日目
34,207
( 37,628 )
19日目
60,541
( 66,595 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱や衝撃に強い高級メラミン化粧板を使用しています
【用途】
・作業台として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンタートップのレビュー
この商品のレビューはありません

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト