17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチデーターデートマークYM型

通常単価(税別)
15,76818,725
税込単価
17,34520,598
通常出荷日:1日目

【特長】・1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現...

詳細を確認
  • 硬度
    HRC50±2
  • 摘要
    YM型(年・月)
  • 材質1
    ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)

ご注意

  • 2026年用モデルは、2025年8月入荷予定。
  • 別作は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

外径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
684-0141
4560284504596
1.1
6
10
1個
684-0139
4560284504602
1.6
8
10
1個
684-0140
4560284504619
2.1
10
12
1個
684-0142
4560284504626
3.5
16
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,725
( 20,598 )
1日目
17,246
( 18,971 )
1日目
15,768
( 17,345 )
1日目
18,725
( 20,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。
・Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。
・時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。
【材質】
・ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)

ご注意

  • 2026年用モデルは、2025年8月入荷予定。
  • 別作は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチデーターデートマークYM型のレビュー
この商品のレビューはありません

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト