17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金型デートマークOY型

通常単価(税別)
11,35714,361
税込単価
12,49315,797
通常出荷日:1日目

【特長】・デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換が...

詳細を確認
  • 硬度
    HRC50±2
  • 摘要
    6Y型(年(6年表示))

ご注意

  • 2027年用モデルは、2026年8月入荷予定。
  • 別作は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

外径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
684-0159
4560284504497
2.1
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
6
8
1個
684-0156
4560284504503
3.4
SUS420焼入研磨仕上げ
8
10
1個
684-0158
4560284504510
7.2
SUS420焼入研磨仕上げ
10
12
1個
684-0157
4560284504527
14.1
SUS420焼入研磨仕上げ
12
14
1個
684-0155
4560284504534
20.6
SUS420焼入研磨仕上げ
16
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,570
( 12,727 )
1日目
11,357
( 12,493 )
1日目
11,742
( 12,916 )
1日目
12,615
( 13,877 )
1日目
14,361
( 15,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
・年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
・彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
【用途】
・プラ型埋め込み用。
【材質】
・SUS420焼入研磨仕上げ

ご注意

  • 2027年用モデルは、2026年8月入荷予定。
  • 別作は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型デートマークOY型のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト