17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金型デートマークYA型 UL型

通常単価(税別)
4,4145,590
税込単価
4,8556,149
通常出荷日:1日目

【特長】・デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換が...

詳細を確認
  • 硬度
    HRC50±2
  • 摘要
    YA型(年号)
  • 材質1
    ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)

ご注意

  • 2026年用モデルは、2025年8月入荷予定。
  • 別作は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

外径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
684-0161
4560284504541
0.25
3.7
7.7
1個
684-0160
4560284504558
0.6
5
9.7
1個
684-0162
4560284504565
1.3
6.3
11.7
1個
684-0164
4560284504572
2.1
7.5
13.7
1個
684-0163
4560284504589
4.6
11
13.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,533
( 4,986 )
1日目
4,414
( 4,855 )
1日目
4,565
( 5,022 )
1日目
4,911
( 5,402 )
1日目
5,590
( 6,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
・年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
・彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
【用途】
・プラ型埋め込み用。
【材質】
・ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)

ご注意

  • 2026年用モデルは、2025年8月入荷予定。
  • 別作は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型デートマークYA型 UL型のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト